Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Preis
486.730 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
4471 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 966M
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.KJP01663
Gerätenummer3162690PF
KatalognummerCU4367963
Baujahr2016
Std4471 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRichmond, VA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.486.730 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen*STANDARD PACKAGE
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 1 ORDER
*LIGHTS, LED, PREMIUM
*WINDOWS, STANDARD, GLUED
*GUARD, POWERTRAIN
*RADIO, CB (READY)
*AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
*COVER, HVAC, NON-METALLIC
*HOOD, NON-METALLIC
OMISSION, WORKTOOL
*FENDERS, BASIC +
*NETWORK MANAGER ONLY
QUICK COUPLER, FUSION
*966M WHEEL LOADER
*STEERING, STANDARD
*COUNTERWEIGHT, 1000KG
PL, CELLULAR PLE641, FTO
*COOLING CORES, 9 FPI
TIRES, 26.5R25 YK RB31 * L3
*SUN VISOR, REAR
*SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
*MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
*STARTING, COLD (120V)
*FAN, STANDARD
*LINKAGE, STANDARD LIFT
*REGIONAL PKG, AM-N
KIT, COUPLER HYDRAULIC SUPPLY
*AXLES, AUTO DIFF F/R, ED
*ANTIFREEZE, -34C (-29F)
*CAB ROOF, NON-METALLIC
*SINGLE AXIS LEVERS, 3V, LHD
*RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
*LUBRICATION, MANUAL, STD/HL
*QUICK COUPLER READY
*DOOR, REMOTE OPENING SYSTEM
*SEAT, HEATED, LHD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
*HYDRAULIC OIL, STANDARD
*SOUND SUPPRESSION, STANDARD
*HYDRAULICS, 3V RC
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch