Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Prix
Sur Demande
Année
2015
Heures d'utilisation
8416 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 966M
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationDYC00533
N° de stockDYC00533
Numéro de catalogueCU4410396
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation8416 h
PaysAllemagne
EmplacementErlangen-frauenaurach
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsENGINEPOWER: 280 HP
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 25 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Thomas Stroebl
Allemagne
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone