Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Precio
145,000 USD
Año
2015
Horas de uso
8606 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 966M
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieKJP00705
Numéro D'unidadEQN054214
Numero de catálogoCU2429060
Año de fabricación2015
Horas de uso8606 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónNorth Platte, NE
Precio
Precio sin IVAUS$ 145,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información966M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTOLUBE,CATERPILLAR STD-LIFT
AXLES, AUTO DIFF F/R, ED, ETS
CAB AR, STANDARD
CAB ROOF CAP
COOLING, HIGH DEBRIS
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
COVER, HVAC
DOMESTIC TRUCK
FAN, VARIABLE PITCH FAN
FENDERS, STANDARD
FILM, VPF (ANSI)
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V RC
JOYSTICK, 3 VALVE
LANE 3 ORDER
LIGHTING, LED
LIGHTS, HID
LINKAGE, STANDARD LIFT
MEDIUM WHEEL LOADERS
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
OMISSION, WORKTOOL
PRECLEANER, TRASH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PRODUCTION MEASUREMENT, READY
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3" WIDE W/INDICATOR
SEAT, STANDARD-LHD
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STEERING, STANDARD
SUN VISOR, REAR
TIRES, 26.5 R25 ** XHA2 MX L3
WEATHER, COLD START 120V
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • cucharón
  • mandos final
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • RegularCenter of counterweight is cracked from backing into something
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularHood actuator is inop
  • RegularBoth front fenders are bent
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularPaint and decals are scratched and scuffed
  • Bueno
  • RegularLeft lower corner of grill door is cracked
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularEntry ladder and middle step are bent
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • DeficienteA/C seemed low on charge
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • RegularDusty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • Tier 4 final
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Engine seemed to operate properly
  • Normal
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteRight rear, left lower front and right lower front work lights are inop
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Transmission seemed to operate properly
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWet
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • RegularBottom skid shoes are worn through
  • RegularBack center of bucket has been plated
  • DeficienteDog bone mount at bucket is cracked on right side and needs repaired
  • Bueno
  • RegularEdges are worn down on corners
  • Bueno
  • RegularZ Bar has some minor play in it
  • 7.65 CYD
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
neumáticos
  • 26.5/R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaGoodyear22NoNo
Trasero izquierdoGoodyear33NoNo
Delantera derechaGoodyear20NoNo
Trasera derechaGoodyear33No
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
NMCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Rory Whaley
Teléfono:+1 402 402 7408103
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono