Caterpillar 966M

Caterpillar 966M

Prezzo
216.116 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
7603 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 966M
CategoriaPale gommate
Numero di serieDYC00526
N. stock22039745
Numero di catalogoCU4283754
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo7603 h
PaeseFrancia
Ubicazione della macchinaNancy / Gondreville, 54
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 216.116
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
TARGA CECE PLATE
AUTO LUBEAUTO LUBE
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CONTRAPPESOCOUNTERWEIGHT
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
CAMBIO AUTOMATICOAUTO SHIFT
LUCILIGHTING SYSTEM
STERZO, S.T.I.C.STEER, S.T.I.C.
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Altre informazioniAUTO LUBE
EROPS
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIR CONDITIONER
RIDE CONTROL
COUNTERWEIGHT
STEER, S.T.I.C.
CE PLATE
STANDARD LIFT
AUTO SHIFT
LIGHTING SYSTEM
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • benna
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • condizioni generali
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Sufficientelegerement tordus.
  • SufficienteAR.G. et AV.D. légerement tordus.
elementi per la sicurezza
  • SufficienteVitre arrière fendue.
benna
  • Godet de reprise en état à venir.
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • FR-15
  • Graissage centralisé GROENEVELD
condizioni generali
  • Buono
pneumatici
  • 10% a lavant, 20% AR.D. et 60% AR.G.
  • 26.5R25
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroMICHELIN
Posteriore sinistroMITAS
Anteriore destroMICHELIN
Posteriore destroMICHELIN
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
nadia tassefkoumte
Francia
Telefono:+33 1 49228273
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente