Caterpillar 966KXE

Caterpillar 966KXE

Precio
146,731 USD
Año
2014
Horas de uso
9766 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 966KXE
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieNGX00436
Numéro D'unidadNGX00436
Numero de catálogoCU4410401
Año de fabricación2014
Horas de uso9766 h
PaísAlemania
UbicaciónMittenwalde/ot Schenkendorf
Precio
Precio sin IVAUS$ 146,731
IVA (19%)US$ 27,879
Precio con IVAUS$ 174,610
Features
Más informaciónOPERATING WEIGHT: 23.8 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 10 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 10 %
BUCKET CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 299 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Silvio Mueller
Alemania
Teléfono:+49 3375 9034 ext 11
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono