Caterpillar 966KXE

Caterpillar 966KXE

Preço
s/ consulta
Ano
2014
Horas de utilização
9715 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 966KXE
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieNGX00432
N°. de ref. de armazémNGX00432
Número de catálogoCU4392628
Ano de fabrico2014
Horas de utilização9715 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaLaatzen
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA (19%)-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesENGINEPOWER: 299 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 100 %
OPERATING WEIGHT: 23.8 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 100 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Marc Buesing
Alemanha
Telefone:+49 5102 7002 11
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone