Caterpillar 966KXE

Caterpillar 966KXE

Cena
101 233 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
10028 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 966KXE
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyNGX00237
Nr ew. wew.NGX00237
Numer kataloguCU4295254
Rok produkcji2013
Godzin10028 h
KrajNiemcy
LokalizacjaLaatzen
Wycena
Cena bez VAT101 233 $
VAT (19%)19 234 $
Cena z VAT120 467 $
Features
Dodatkowe informacjeOPERATING WEIGHT: 23.8 T
BUCKET CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 299 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN BAUMASCHINENPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Marc Buesing
Niemcy
Telefon:+49 5102 7002 11
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon