Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Precio
119,301 USD
Año
2012
Horas de uso
10056 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 966K
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de seriePBG00573
Numéro D'unidadPBG00573
Numero de catálogoCU4395859
Año de fabricación2012
Horas de uso10056 h
PaísAlemania
UbicaciónAlsfeld
Precio
Precio sin IVAUS$ 119,301
IVA (19%)US$ 22,667
Precio con IVAUS$ 141,968
Features
Más informaciónTIRES CONDITION REAR RIGHT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 100 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 100 %
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
BUCKET CONDITION: 80 %
ENGINEPOWER: 271 HP
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Harald Diemel
Alemania
Teléfono:+49 6631 96010
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono