Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Prezzo
127.081 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
8570 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 966K
CategoriaPale gommate
Numero di seriePBG00919
N. stockPBG00919
Numero di catalogoCU4409719
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo8570 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 127.081
IVA (19%)$ 24.145
Prezzo (IVA inclusa)$ 151.226
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 70 %
ENGINEPOWER: 271 HP
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Harald Diemel
Germania
Telefono:+49 6631 96010
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente