Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Prezzo
84.171 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
12153 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 966K
CategoriaPale gommate
Numero di seriePBG00605
N. stockPBG00605
Numero di catalogoCU4349686
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo12153 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaGlinde
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 84.171
IVA (19%)$ 15.993
Prezzo (IVA inclusa)$ 100.164
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
ENGINEPOWER: 271 HP
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Thomas Woidelko
Germania
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente