Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Preço
79 534 USD
Ano
2011
Horas de utilização
11106 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 966K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sériePBG00428
N°. de ref. de armazém22040845
Número de catálogoCU4377690
Ano de fabrico2011
Horas de utilização11106 h
PaísFrança
Localização da máquinaRennes / Brece / Noyal-sur-vilaine, 35
Preço
Preço sem IVA79 534 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
SISTEMA DE ILUMINAÇÃOLIGHTING SYSTEM
DIREÇÃO, COMANDOSTEER, COMMAND
CAÇAMBABUCKET
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • caçamba
  • condições gerais
  • conversor de torque
  • pneus
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Regular
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • RegularA controler
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • BomVITRE GAUCHE REMPLACEE PAR UN PLEXIGLASS
  • Bom
  • Regular1 TROU
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularA controler
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • 3250 MM
condições gerais
  • Bom
  • Sim
  • Sim
conversor de torque
  • Bom
pneus
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaMICHELIN 26.5R2560
Parte traseira esquerdaMICHELIN 36.5R2560
Parte frontal direitaMICHELIN 26.5R3560
Traseira direitaMICHELIN 36.5R2560
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
nadia tassefkoumte
França
Telefone:+33 1 49228273
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone