Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Cena
do uzgodnienia
Rok
2014
Przebieg, godzin
55 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 966K
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyPBG01108
Nr ew. wew.UM9570
Numer kataloguCU2524015
Rok produkcji2014
Godzin55 h
KrajAustralia
LokalizacjaSouth Guildford, WA
Wycena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT (10%)-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
PRZECIWWAGACOUNTERWEIGHT
WYSOKIE PODNOSZENIEHIGH LIFT
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDYRIDE CONTROL
3-CI ZAWÓR3RD VALVE
AUTO ZMIANAAUTO SHIFT
DYFERENCJAŁ, STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
ŁYŻKABUCKET
BLUETOOTHBLUETOOTH
Dodatkowe informacje* UHF RADIO
9KG FIRE EXTINGUISHER
CANVAS SEAT COVER
CAT CERTIFIED USED
EMERGENCY STOP EXTERNAL AND INTERNAL
TINTED WINDOWS
TIRES,26.5R25 * VJT BS L3
WHEEL CHOCKS WITH HOLDERS
TWO WAY RADIO
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Neil Crispin
Western Australia, Australia
Telefon:+61 08 93779444 ext 9601
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon