Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Precio
168,000 USD
Año
2012
Horas de uso
9792 h
Videos of Caterpillar 966K
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 966K
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieTFS00716
Numéro D'unidadUS0001150
Numero de catálogoCU2306393
Año de fabricación2012
Horas de uso9792 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCity Of Industry, CA
Precio
Precio sin IVAUS$ 168,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información36/10000 POWERTRAIN & HYD PARTS AND LABOR
12 MONTHS PREMIER LABOR ONLY

AXLES, OPEN/OPEN, ED, SG
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COOLING, HIGH AMBIENT
EIN# DJ5M73
EMA
FAN, VARIABLE PITCH
GUARD, FRONT WINDOW
HYDRAULICS, 3V
OMISSION, TIRES AND RIMS
OMISSION, WORKTOOL
PRECLEANER, DUAL STAGE RESPA
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3" WIDE
WORK LIGHTING PKG, HALOGEN
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • cucharón
  • mandos final
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • neumáticos
apariencia general
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • RegularNeeds decals
  • DeficienteFrt. are missing
  • RegularFront cover over hyd. valve is dented
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • RegularWill need painted if the changing to dirt machine
  • Regular
  • RegularGrill pushed in, latch needs adjusted.
  • Regular
  • Regular
  • RegularSteps are bent at the bottom a little.
  • NoClean for sale
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteReplace all frt. glass needs wiper blades
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularOut dated
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
motor
  • RegularWill need 2000hrs. service
  • RegularNeeds belts
  • Regular
  • No
  • NoThere is a high whisle at 2100RPM like an air leak/Suction
  • At valve cover and fuel pump.
  • No
  • red
sistema de enfriamiento
  • Regular
  • Regular
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Regular
  • Regular
  • Regular1 rear light inop. Dome light inop.
  • Regular
  • Regular
  • No
transmisión
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • RegularLeak at trans on the L. side close to the engine
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • RegularClunking in drive lin
  • No
  • No
dirección
  • Regular
  • Regular
  • RegularBoth are seeping
  • RegularSome clunking in cyl.
  • Regular
freno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • No
  • No
  • 2nd
sistemas hidráulicos
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • No
cucharón
  • RegularWill need new bucket pins
  • Comes with no bucket
mandos final
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • No
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • THe customer has had a lot of issues with this machine engine related due to the DPF and the chemicals applied at the site.
  • Not a bad machine for a transfer station machine would be nice if we got the solid tires for re-sale.
neumáticos
  • No
  • 100- 4 new tires
  • The tires on the machine might be coming with the machine????
  • 26.5R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierda100
Trasero izquierdo100
Delantera derecha100
Trasera derecha100
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
QUINN COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
or Mark McClellan Lars Hannell
Teléfono:+1 562 4634795
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono