Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Preţ
185.000 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
7594 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 966K
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereTFS01180
Numar de stoc internUM07618
Număr de catalogCU4381133
An de fabricație2014
Ore de utilizare7594 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWillits, CA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA185.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiAXLES, LSD/OPEN, ED
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COLD START PACKAGE (120V)
COOLING, HIGH AMBIENT
DOMESTIC TRUCK
EIN # FG9L57
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 3V
JOYSTICK, 3 VALVE
LANE 2 ORDER
QUICK COUPLER READY, 3V
RADIO, CB (READY)
SEAT BELT, 3" WIDE
TIRES, 26.5R25 * RB31 YK L3
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PETERSON TRACTOR COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Jeff Larson
Telefon:+1 510 357 6200
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon