Caterpillar 966K

Caterpillar 966K

Preţ
195.000 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
9782 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 966K
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereTFS00454
Numar de stoc internTFS00454
Număr de catalogCU4356331
An de fabricație2012
Ore de utilizare9782 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFenton, MO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA195.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
RĂCIRE AMBIANTĂ ÎNALTĂHIGH AMBIENT COOLING
Alte informaţii2 VALVE HYDRAULICS
5.25CYD GP BUCKET
ADAPTERS,TIP,BOLT-ON K090
C9.3 ENGINE
COLD START PACKAGE 120V
POWERTRAIN GUARD
RADIO,AM/FM CD/MP3 PLAYER
RADIO,CB READY
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • cupă
  • transmisii finale
  • ansamble punţi
  • stare generală
  • convertizor cuplu
  • anvelope
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNeeds new decals
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRight front fender dented.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPrimary and secondary needs to be blown out with air
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft rear ladder damaged
  • Nu
  • Nu
  • N/A
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSep 2017
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • N/A
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFront windshield wiper needs adjustment, goes to far over on both sides
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • 1/4
  • Full
  • N/A
motor
  • AcceptabilăPrimary and secondary needs to be blown out with air
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • 1/4
  • Full
  • N/A
  • N
  • N/A
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • N/A
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • N/A
transmisie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • N/A
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • N/A
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Nu
  • 2nd
  • N/A
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • N/A
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • N/A
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNeeds new segments soon
  • Bună
  • Da
  • Da
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • N/A
ansamble punţi
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Oil residue on right rear axle, unable to determine location of possible leak.
stare generală
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
convertizor cuplu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • N/A
anvelope
  • Nu
  • 60%
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţă60NuDaDa
Stânga spate60NuDaDa
Dreapta faţă60NuDaDa
Dreapta spate60NuDaDa
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FABICK CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Department
Telefon:+1 636 3844021
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon