Caterpillar 962M

Caterpillar 962M

Precio
289,000 USD
Año
2016
Horas de uso
1678 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 962M
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieEJB00308
Numéro D'unidadEQ121609
Numero de catálogoCU4396104
Año de fabricación2016
Horas de uso1678 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSyracuse, NY
Precio
Precio sin IVAUS$ 289,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, LOCK/OPEN, ED
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, STANDARD LIFT
DOOR, REMOTE OPENING SYSTEM
FAN, STANDARD
FENDERS, STANDARD
962M WHEEL LOADER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL/LOG
LIGHTS, STANDARD
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
MANUAL DIFF, HMU
MIRRORS, EXTERNAL
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SEAT, HEATED-HMU
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 2V
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STARTING, COLD (120V)
STEERING, WHEEL HMU
SUN VISOR, REAR
TIRES, 23.5R25 BS VJT * L3
WINDOWS, STANDARD, GLUED
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 2 ORDER
REGIONAL PKG, AM-N
GUARD, POWERTRAIN
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
COVER, HVAC, NON-METALLIC
STANDARD PACKAGE
RADIO, CB (READY)
NO QUICK COUPLER READY
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
CAB ROOF, STANDARD
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Brent Derosier
Teléfono:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono