Caterpillar 962H

Caterpillar 962H

Preis
89.125 USD
Baujahr
2011
Betriebsstunden
10168 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 962H
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.N4A02288
GerätenummerN4A02288
KatalognummerCU4350927
Baujahr2011
Std10168 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortBöblingen
Preisangabe
Preis ohne MwSt.89.125 $
Mwst. (19%)16.934 $
Preis mit MwSt.106.059 $
Features
Zusätzliche InformationenTIRES CONDITION REAR RIGHT: 35 %
OPERATING WEIGHT: 19.7 T
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
BUCKET CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 215 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 35 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Michael Kallies
Deutschland
Telefon:+49 7031 640514
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch