Caterpillar 962H

Caterpillar 962H

Precio
89,760 USD
Año
2010
Horas de uso
8248 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 962H
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieN4A02147
Numéro D'unidadN4A02147
Numero de catálogoCU4392630
Año de fabricación2010
Horas de uso8248 h
PaísAlemania
UbicaciónWiedemar
Precio
Precio sin IVAUS$ 89,760
IVA (19%)US$ 17,054
Precio con IVAUS$ 106,814
Features
Más informaciónTIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
OPERATING WEIGHT: 19.7 T
ENGINEPOWER: 215 HP
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Harald Diemel
Alemania
Teléfono:+49 6631 96010
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono