Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Prezzo
235.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2443 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 950M
CategoriaPale gommate
Numero di serieEMB00406
N. stockCE006574
Numero di catalogoCU4341595
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2443 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaHenderson, NV
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 235.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
BRACCIO, GPBOOM, GP
CONTRAPPESOCOUNTERWEIGHT
ATTACCO, RAPIDOCOUPLER, QUICK
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
CAMBIO AUTOMATICOAUTO SHIFT
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BENNABUCKET
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Altre informazioni*AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
*COVER, HVAC, NON-METALLIC
248HP
EPKXL07.0BN1
*FAN, STANDARD
T4F
TIRES, 23.5R25 YK RB31 * L3
*COOLING CORES, 9 FPI
*HYDRAULIC OIL, STANDARD
*SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 3V
*LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
*CB RADIO READY
*CAB ROOF, STANDARD
2014
C7.1
*WINDOWS, STANDARD, GLUED
*LINKAGE, STANDARD LIFT
*HYDRAULICS, 3V RC, STD/LOGGER
*MIRRORS, EXTERNAL
7.1L
QUICK COUPLER, FUSION
*PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
*SEAT, STANDARD-HMU
*AUTO DIFF, HMU
*AXLES, AUTO DIFF F/R, ED
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 1 ORDER
*GUARD, POWERTRAIN
*FENDERS, STANDARD
*LIGHTS, HALOGEN
*950M WHEEL LOADER
LINES GP-IMPLEMENT 3V (QC)
*STANDARD PACKAGE
*COUNTERWEIGHT, 1460KG
*SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
CAT
*QUICK COUPLER READY, STD LIFT
D8T01756
*RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
*STEERING, WHEEL HMU
*STARTING, COLD (120V)
*REGIONAL PKG, AM-N
*ANTIFREEZE, -34C (-29F)
RX4R68
*SOUND SUPPRESSION, STANDARD
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • benna
  • riduttori finali
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • NoLast serviced 2-2-16 at 2155 hrs.(500)
  • No
  • Machine needs washed and detailed. Interior is very dirty.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRear hood has weak struts, do not hold in full open position.
  • Buono
  • SufficientePaint and decals have various scrapes and gouges.(normal for hours)
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoMissing tow pin.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • SufficienteLR reflector is cracked. RR reflector is missing.
  • Buono
  • BuonoInstalled Jan 2018
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • BuonoCooled to 58 at 100 ambient temp.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoWarmed to 125+ at 100 ambient temp.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoSmall hole in bottom seat cushion fabric.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Rear view camera
  • No fault codes in ECMS’s
  • AM/FM/BT Radio
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • BuonoPrimary filter is dirty
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • Red, protected to -34 degrees
  • Normal
  • Clear
circuito di raffreddamento
  • SufficienteCooler /Condensor release handle is broken off.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • with cord
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoMissing CAT logo from steering wheel
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
benna
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoHave not been turned
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ARN06460
  • 114" (4.75 yd) CE7217N
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • 7/17/18 with 2443 hrs.
pneumatici
  • Buono
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroYokohama RB313168No
Posteriore sinistroYokohama RB312964No
Anteriore destroYokohama RB313066No
Posteriore destroYokohama RB312964No
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CASHMAN EQUIPMENT CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Vicente Saucedo
Telefono:+1 702 633 6991 ext 4991
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente