Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Precio
259,000 USD
Año
2015
Horas de uso
549 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 950M
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieEMB00564
Numéro D'unidadEQ078215
Numero de catálogoCU4402605
Año de fabricación2015
Horas de uso549 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBinghamton, NY
Precio
Precio sin IVAUS$ 259,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información950M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
BUCKET-GP, 114" 3.75 YD3
COUNTERWEIGHT, 1460KG
CUTTING EDGE, BOLT-ON
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC
LIGHTING, LED
LINKAGE, STANDARD LIFT
RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 2V
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
TIRES, 23.5R25 * MXL TI L3
WEATHER, COLD START 120V
LANE 3 ORDER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
DOMESTIC TRUCK
FENDERS, STANDARD
FAN, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
CAB AR, STANDARD
STANDARD PACKAGE
RADIO, CB (READY)
LIGHTS, HALOGEN
REGIONAL PKG, NACD
CAP GP, RAIN
CAB ROOF CAP
COOLING, 6 FINS PER INCH
SEAT BELT, 2" WIDE W/INDICATOR
MIRRORS, EXTERNAL, BASIC
COVER, HVAC, PLASTIC
SEAT, HEATED-HMU
NO, QUICK COUPLER READY
AXLES, MANUAL FRONT, ED
DOOR, OPENING SYSTEM REMOTE
LIGHTS, WARNING BEACON
MANUAL DIFFERENTIAL, HMU
STANDARD STEERING, HMU
MANUAL GREASE, STD & LOGGER
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Brent Derosier
Teléfono:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono