Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Prix
259 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
975 h
Vidéo de Caterpillar 950M
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 950M
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationFTR00449
N° de stockUS0001410
Numéro de catalogueCU2498192
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation975 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCity Of Industry, CA
Prix
Prix (hors TVA)259 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
Autres informations950M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE -29 F
ATDG ENBLD,CPM RDY
AXLES, MANUAL FRNT,OPEN REAR,ED
BASIC ARRANGEMENT
BUCKET, 118" 4.45
CAB AR, STANDARD
CAP GP, RAIN
CLEAN EMISSION MOD-TIER 4 FINAL
CLEANING PLATFORM
COOLING CORES, 6 FPI
COVER, HVAC
DOOR AR, REMOTE
FAN, STANDARD
FENDERS, ROADING
GUARD, POWERTRAIN
HYD: 2V, RIDE
LIGHTS, HALOGEN
LIGHTS, STANDARD
LINKAGE, STD LIFT
MANUAL DIFF, HMU
MIRROR GP, HEATED
NO QC READY
PKG, WEATHER, STD
PRODUCT LINK PL522
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
REG PKG, EUROPE
ROOF CAP
S/N CFH007678B
S/N WSY00518
SAL,2V
SEAT BELT, 2"
SECONDARY STEERING
SOUND SUPPRESSION, LOW
STANDART OIL
STD LUB
STEERING, HMU, 2 PEDAL, HTD SEAT
SUN VISOR, REAR
TIRES, 23.5R25*VJT BS L3
TRANSMISSION & DRIVE LINE
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
or Mark McClellan Lars Hannell
Téléphone:+1 562 4634795
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone