Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Preis
135.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
13452 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 950M
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.EMB00524
Gerätenummer1118053
KatalognummerCU2604770
Baujahr2015
Std13452 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGrand Rapids, MI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.135.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
DIFFERENTIALSPERRE/-ENTSPERRUNGDIFF LOCK/UNLOC
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
AUTOMATISCHE SCHALTUNGAUTO SHIFT
BELEUCHTUNGSSYSTEMLIGHTING SYSTEM
BLUETOOTHBLUETOOTH
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutMissing small guard under transmission- REPLACE
  • AngemessenDecals on sides of hood are in very poor condition- REMOVE & REPLACE THREE HOOD DECALS
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFront right is fairly dented with rust- REPLACE RT FENDER
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNormal wear for hours
  • SchlechtGrill is smashed partially missing, plastic around grill is cracked in half hood does not latch, frame is damaged- REMOVE & REPLACE REAR HOOD FAME & GRILL & BRACKET
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft rear step brackets & step is bent/damaged- REPAIR/REPLACE
  • JaCLEAN MACHINE
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • GutCondenser is pushed way in, does not appear to be leaking
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutBrake psi event
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenAir vent is damaged, cab filters are dirty- REPLACE FILTERS & VENT
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenBottom cushion has some holes in it.
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenRear washer not working, wipers are streaky- REPAIR/REPLACE SPRAYER PUMP
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gauge reads ¾
  • Gauge reads 3/8
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenBack up lights on cab, right head light above fender bright bulb, left front running light not working- REPAIR/REPLACE NON WORKING LIGHTS
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft cylinder seeping oil- REMOVE & RESEAL
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • AngemessenLow brake pressure active and logged event- TROUBLESHOOT/REPAIR
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutWet
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • GutBoot slightly torn for loader lever
  • AngemessenCooler smashed in a little, seeping oil- REMOVE & REPLACE
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • GutDog bone and z bar p/bs have a little play
  • Angemessenp/bs visually look a little worn, seals are missing on dog bone
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSide play on tilt cylinder and dog bone
  • No bucket with machine
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • JaFront axle seeping oil from psi relief area- NEEDS TO BE CLEANED OFF TESTED & RE-INSPECT
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • REAR HOOD & GRILL ARE DAMAGED- WILL NEED TO BE REPAIRED/REPLACE TO CORRECT HOOD.
  • HYD. COOLER IS LEAKING AS WELL WILL NEED TO REPAIR/REPLACE. ALSO WILL UPDATE IF ANY MAJOR ISSUES ARE FOUND WITH FRONT AXLE OIL SEEP.
  • ONCE THESE TWO LARGER ITEMS ARE ADDRESSED, MACHINE WILL BE IN PRETTY DECENT SHAPE CONSIDERING HOURS.
  • WE COULD AVOID RT FENDER TO SAVE ON COST. SUGGEST ALL OTHER REPAIRS. JEFF RUTHKOWSKI 3/5/2018
  • repair all but fender
reifen
  • 29
  • % remaining is based on new tires that measure 45/32” TREAD IS WORN
  • 23.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneYokohama1431JaJa
Links hintenYokohama1431JaJa
Rechts vorneYokohama1226JaJa
Rechts hintenYokohama1431JaJa
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch