Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Preço
227 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
5365 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 950M
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieEMB01002
N°. de ref. de armazém457095
Número de catálogoCU4373446
Ano de fabrico2015
Horas de utilização5365 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAlbuquerque, NM
Preço
Preço sem IVA227 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
Outras informaçőes0P0800 / 5355 /08/31/18
ADAPTERS, TIP, BOLT-ON, K080
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AS IS / AS RECEIVED
AUTO DIFF, HMU
AXLES, AUTO DIFF F/R, ED
BUCKET-GP, 114" 4.75YD3
C7.1 ENGINE
CAB AR, STANDARD
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 960KG
COVER, HVAC, NON-METALLIC
FAN, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/LOG/HL
LIGHTS, STANDARD
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
NO, QUICK COUPLER READY
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT BELT, 3" W/INDICATOR
SEAT, HEATED-HMU
SEGMENTS, BOLT ON
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 2V
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING, WHEEL HMU
TIP, EXTRA DUTY
TIRES, 23.5R25 BS VJT * L3
CAB ROOF, NON-METALLIC
2015 CATERPILLAR 950M W/LOADER
NEW TIRES- 23.5R25
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • caçamba
  • comandos finais
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • montagens de eixo
  • condições gerais
  • pneus
aparência geral
  • Bom
  • Regular
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • RegularBOTH DENTED
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularBOTTOM GUARDS BENT
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Não
  • Sim
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularEXPIRED
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Sim
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • SimTEST PORT- SLIGHT
  • Não
  • NORMAL
  • GOOD
  • NORMAL
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
caçamba
  • Bom
  • Regular
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Regular
  • Não
  • Sim
  • 4.75 CYD
  • 4.75 CYD
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Não
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • MACHINE STARTS AND RUNS
  • SERVICED
  • NEW TIRES
montagens de eixo
  • Bom
  • Bom
  • Bom
condições gerais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
pneus
  • NEW TIRES
  • 23.5R25
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaFIRESTONE100NãoNão
Parte traseira esquerdaFIRESTONE100NãoNãoNão
Parte frontal direitaFIRESTONE100NãoNãoNão
Traseira direitaFIRESTONE100NãoNão
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Aaron Switzer
Telefone:+1 303 7393000
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone