キャタピラー 950M

キャタピラー 950M

価格
180,504 USD
製造年
2015
使用時間数
4351 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 950M
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバーEMB00317
ユニット番号E138996
カタログ番号CU2559109
製造年2015
使用時間数4351 h
アメリカ
所在地Apache Junction, AZ
価格
税別価格$180,504
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
カウンタウエイトCOUNTERWEIGHT
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
その他情報AIR CONDITIONING
BUCKET SIZE: 4.75 CYD
COMMENT: 96" FORKS
PRODUCT LINK:
ROPS:
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • アタッチメント/ワーク・ツール
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • タイヤ
全体的な外観
  • はいENGINE, HYDRAULIC, TRANSMISSION
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
  • はい
  • RIGHT REAR REFLECTOR PEELING
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • 90%
  • 55%
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • いいえ
  • RED
  • DPF HAS NOT BEEN CHANGED HOURS 3436
  • NORMAL
  • NORMAL
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いUPPER HOSE TO RADIATOR WET.
  • 良い
  • 良い
  • はい
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いWET
  • はい
  • いいえ
  • ALL
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • 良い
  • はいB1H07925 96"
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いNOT FLIPPABLE
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 4.75 CUBIC YARD
  • ARN05412
  • NO CORNER PROTECTORS
  • 良い
  • 良い
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
タイヤ
  • 77
  • 23.5 R25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントTITAN3170いいえはいはい
左リアFIRESTONE3986いいえはいはい
右フロントBRIDGESTONE3361いいえはいはい
右リアYOKOHAMA4293いいえはいはい
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
EMPIRE MACHINERY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment Staff
電話:+1 480 633 4100
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で