Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Prezzo
229.607 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
2654 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 950K
CategoriaPale gommate
Numero di serieFER00843
N. stock0FER00843
Numero di catalogoCU4259610
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo2654 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLafayette, LA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 229.607
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*950K WHEEL LOADER
*AXLES, OPEN/OPEN, ED
*COLD START PACKAGE (120V)
*COOLING, HIGH AMBIENT
*GUARD, POWERTRAIN
*HYDRAULICS, 2V, RIDE CONTROL
*POWER PACKAGE
*QUICK COUPLER READY, 2V
*RADIO, AM/FM CD/MP3 BLUETOOTH
*RADIO, CB (READY)
*REGIONAL PKG, NACD
*SEAT BELT, 3" WIDE
*STEERING, HMU
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
OMISSION, WORKTOOL
ROLL ON-ROLL OFF
STORAGE PROTECTION
TIRES, 23.5 R25 * XHA2 MX L3
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
LOUISIANA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Customer Support Rep
Telefono:+1 866 843 7440
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente