Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Cena
420 700 USD
Rok
2012
Przebieg, godzin
4752 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 950K
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabrycznyR4A00456
Nr ew. wew.11W70301
Numer kataloguCU1695667
Rok produkcji2012
Godzin4752 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaYakima, WA
Wycena
Cena bez VAT420 700 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeANTIFREEZE, -50C (-58F)
AUTOLUBE, CATERPILLAR
AXLES, LSD/LSD, ED
COLD START PACKAGE (120V)
COMFORT PACKAGE
COOLING, HIGH AMBIENT
FILTER, CARBON FRESH AIR
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 3V, RIDE CONTROL
JOYSTICK, 3 VALVE (SW)
LIGHTS, SIGNAL LED
POWER & TRACTION PACKAGE
PRODUCT LINK, SATELLITE
QUICK COUPLER, FUSION, 3V
RADIO, AM/FM CD/MP3 PLAYER
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3" WIDE
SN:Y8B02291
STEERING, HMU
TIRES, 23.5R25 * RT3B GY L3
W/EXTREME TEMP SEALS
WORK LIGHTING PKG, HID
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
N C MACHINERY CO.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
William Gibbs
Telefon:+1 406 656 0202
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon