Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Prix
175 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
3598 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 950K
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationR4A01460
N° de stock001302010
Numéro de catalogueCU1970459
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation3598 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, NC
Prix
Prix (hors TVA)175 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations23.5R25 XHA2 TL
950K WHEEL LOADER
AXLES, OPEN/OPEN, ED
BUCKET-GP, 4.25 CYD
CUTTING EDGE, BOLT-ON
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 2V, RIDE CONTROL
JOYSTICK, 2 VALVE (SW)
LANE 3 ORDER
LIGHTS, SIGNAL LED
RADIO, AM/FM CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
STEERING, HMU
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • godet
  • réducteurs
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • ensemble d'essieux
  • état général
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • BienCab
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienVery minor cosmetics
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienVery minor cosmetics
  • Non
  • OuiDuring last service
  • Overall good appearance
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Full
  • Back up camera installed
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Overall good
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • MédiocreHad to jump off
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Had to jump off
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Operates well
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTilt
  • Bien
  • Overall good
frein
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWet.
  • Oui
  • Non
  • Overall good
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRt seeping
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Operates well
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • 4.25 yds
  • Overall good
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Overall good
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Overall machine in good condition.
  • Inspection done @ 3600 hrs
ensemble d'essieux
  • Bien
  • Bien
  • Bien
état général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • OuiDuring last service
  • Oui
pneus
  • Non
  • 23.5R25 radials
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheMichelin35Non
Arrière gaucheMichelin35Non
Avant droitMichelin35Non
Arrière droitMichelin35Non
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Cameron Wallace
Téléphone:+1 919 890 4242
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone