Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Prix
268 100 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
4123 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 950K
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationR4A00255
N° de stockB15154
Numéro de catalogueCU1830202
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation4123 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementPrudhoe Bay, AK
Prix
Prix (hors TVA)268 100 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsAXLES, LSD/LSD, ED
C7.1 TIER 4ENG SN:C7R00811
COLD START PACKAGE (120V)
COMFORT PACKAGE
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 4V, RIDE CONTROL
JOYSTICK, 4 VALVE (SW)
LIGHTS, SIGNAL LED
LOADER ARMS STEEL LINES REPLACED
RADIO, AM/FM CD/MP3 PLAYER
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3" WIDE
SN:Y8B01822
STEERING, HMU
STEERING, SECONDARY
SUN VISOR, REAR
TIRES, 23.5 R25 * XHA2 MX L3
WITH ARCTIC HOSES
WORK LIGHTING PKG, HALOGEN
QUICK COUPLER, FUSION, 4V
PACK, DOMESTIC RAIL
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
N C MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone