Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Precio
139,911 USD
Año
2012
Horas de uso
4222 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 950K
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieR4A00897
Numéro D'unidadR4A897-A
Numero de catálogoCU4298017
Año de fabricación2012
Horas de uso4222 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónShelby Twp., MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 139,911
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónCAB, AC, RC, BKT, PRODUCT LINK, 23.5R25 TIRES
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • cucharón
  • mandos final
  • condición general
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRF SMALL CRACKED
  • Bueno
  • BuenoHEAVIER SURFACE RUST
  • Bueno
  • BuenoREPAINTED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLF LADDER ASSEMBLY AND STEPS BENT SLIGHT
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • BuenoNOT TESTED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHEATED, POWER ADJUSTABLE MIRRORS
  • BuenoBLOWER MOTOR HAS SLIGHT WHINE
  • Bueno
  • Bueno16,216 MILES, 1,019 IDLE HOURS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • REAR VIEW CAMERA
  • CAT AM/FM/CD RADIO W/ BLUETOOTH
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSURFACE RUST
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • SLIGHT NORMAL
  • No
  • No
  • NoWEEPING BY CRANKCASE BREATHER ASSEMBLY
  • No
  • RED
  • POWERED BY CAT C7.1 DIESEL
  • GOOD
  • NORMAL
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • TURN SIGNALS GOOD
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • AUTOSHIFT FUNCTIONING
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRIGHT STEER STOP HYDRAULIC VALVE DAMP
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 2nd
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
cucharón
  • Bueno
  • BuenoLOWER FRONT EDGE PROTECTION
  • BuenoWORN SLIGHT ACROSS FRONT
  • BuenoBUCKET PIVOT P/B WORN VERY SLIGHT
  • BuenoWORN SLIGHT, FLIP REMAINING
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHEAVIER SURFACE RUST
  • No
condición general
  • BuenoHEAVIER SURFACE RUST
neumáticos
  • ~95% NEW TIRES INSTALLED 4197 HOURS
  • 23.5R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaMAXAM95NoNoNo
Trasero izquierdoMAXAM95NoNoNo
Delantera derechaMAXAM95NoNoNo
Trasera derechaMAXAM95NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono