Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Prijs
op aanvraag
Jaar
2014
Gebruiksuren
3145 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 950K
CategorieWielladers
SerienummerJ5M01078
Voorraad nummerJ5M01078
Catalogus nummerCU4391495
Jaar2014
Uren3145 h
LandDuitsland
PlaatsMülheim-kärlich
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieTIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
ENGINEPOWER: 213 HP
OPERATING WEIGHT: 19 T
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Christof Decker
Duitsland
Telefoon:+49 2630 941923
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon