Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Preço
172 000 USD
Ano
2014
Horas de utilização
2515 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 950K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieR4A02726
N°. de ref. de armazémMA24217
Número de catálogoCU4271486
Ano de fabrico2014
Horas de utilização2515 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaDickinson, ND
Preço
Preço sem IVA172 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ILUMINAÇÃOLIGHTING
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
DESLOCAMENTO AUTOMÁTICOAUTO SHIFT
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
CAÇAMBABUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Outras informaçőesBS 23.5R25 VUT ... 50% REMAINING
BUCKET-GP, 4.25 CYD
COLD START PACKAGE (120V)
COMFORT PACKAGE
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 2V, RIDE CONTROL
JOYSTICK, 2 VALVE (SW)
POWER & TRACTION PACKAGE
QUICK COUPLER, FUSION, 2V
STEERING, HMU
WORK LIGHTING PKG, HALOGEN
EROPS, AC
2014 CAT 950K
BS 23.5R25 TIRES
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • caçamba
  • comandos finais
  • montagens de eixo
  • condições gerais
  • pneus
aparência geral
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Não
  • Sim
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
caçamba
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
montagens de eixo
  • Bom
condições gerais
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
pneus
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaBridgstone28Não
Parte traseira esquerdaBridgstone28Não
Parte frontal direitaBridgstone28Não
Traseira direitaBridgstone26Não
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
BUTLER MACHINERY COMPANYVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 701 2981700
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone