Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Prezzo
200.000 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
5767 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 950K
CategoriaPale gommate
Numero di serieFER00293
N. stock429692
Numero di catalogoCU1995616
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo5767 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAurora, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 200.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
Altre informazioniC7.1 ENGINE
REGIONAL PKG, NACD
PL522 PRODUCT LINK
WINDOW CLEANING PLATFORM
AXLES, LSD/OPEN, ED
LIMITED FRONT DIFFERENTIAL
OPEN REAR DIFFERENTIAL
ECOLOGY DRAINS
HYDRAULICS, 2V, RIDE CONTROL
2 VALVE HYDRAULIC SYSTEM
STEERING, HMU
POWER & TRACTION PACKAGE
INCRS'D POWER-13GROSS/14NET
ADD'L COUNTERWEIGHT-1100 LBS
QUICK COUPLER READY, 2V
COOLING, HIGH AMBIENT
COLD START PACKAGE (120V)
RADIO, CB (READY)
RADIO, AM/FM CD/MP3 BLUETOOT
SEAT BELT, 3" WIDE
GUARD, POWERTRAIN
BUCKET-GP, 114" 4.25 YD3
TIRES, 23.5 R25 * XHA2 MX L3
0P0800/4002 M.S 12/8/17
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente