Caterpillar 950K

Caterpillar 950K

Preis
219.000 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
4121 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 950K
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.R4A00666
GerätenummerS053982
KatalognummerCU4319796
Baujahr2012
Std4121 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortNorth Reading, MA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.219.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
Zusätzliche InformationenAXLES, OPEN/OPEN, ED
BUCKET-GP, 4.25 CYD (7NW08653)
COLD START PACKAGE (120V)
CUTTING EDGE, BOLT-ON
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 2V, RIDE CONTROL
MULTI E-VAC KIT# 190732
PRODUCT LINK, SATELLITE
RADIO, AM/FM CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
STEERING, HMU
SUN VISOR, REAR
TIRES, 23.5 R25 * XHA2 MX L3
LANE 2 ORDER
DOMESTIC TRUCK
REGIONAL PKG, NACD
ENGINE S/N C7R03378
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Brent Derosier
Telefon:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch