キャタピラー 950K

キャタピラー 950K

価格
220,000 USD
製造年
2014
使用時間数
2378 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 950K
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバーR4A02535
ユニット番号174U050
カタログ番号CU2539668
製造年2014
使用時間数2378 h
アメリカ
所在地Cedar Rapids, IA
価格
税別価格$220,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
カウンタウエイトCOUNTERWEIGHT
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
ライド・コントロールRIDE CONTROL
自動シフトAUTO SHIFT
ディファレンシャル、標準DIFFERENTIAL, STANDARD
照明システムLIGHTING SYSTEM
重量モニタリング・システムWEIGHT MONITORING SYSTEM
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
その他情報PICTURES AS OF: 5/17/18 1697 HOURS

PICTURES AS OF: 5/28/17 1038 HOURS
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • アタッチメント/ワーク・ツール
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良いwith hitch and pin
  • 良いno damage or abuse -- clean
  • 良い2 piece rear
  • 良いno holes
  • 良いno damage
  • 良いno looseness
  • 良いno damage
  • 普通minor scuff in LH front fender
  • 良いhood is not damaged -- opener working
  • 良いno cracks or weld repairs
  • 良いno damage or leakage
  • 普通LH center scuffed
  • 良い
  • 普通has surface rust -- needs edges repainted
  • 良いdash and interior good
  • 良いpoly screen
  • 良いno damage
  • 良いno cracks or weld repairs
  • 普通top LH landing plate above ladder has bubbling rust // various places needs touch up
  • 普通bent LH ladder at bracket and mount plate / rear LH step bent
  • いいえ
  • いいえ
  • Good overall appearance - needing touch up
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い2 door
  • はい
  • はい
  • はい
  • Has rear camera system.
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良いcold air
  • 良いno damage or abuse
  • 良いnot loose
  • 良いno rust or damage
  • 良いworking lights and alarm
  • 良いno damage
  • 良いall working
  • 良いdual outside mirrors - brackets good
  • 良いall fan speeds working
  • 良いworking
  • 良いLED in dash
  • 良い
  • 良いlatches
  • 良いcloth air ride
  • 良いall are functional
  • 良いno damage or hazing
  • 良いboth working
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はいengine / hood covers good
  • n/a
  • Has Cat am/fm CD Bluetooth radio. Headliner and interior not damaged - no exterior damage found.
エンジン
  • 良い
  • 良いsingle belt - no noise
  • 良いnot loose
  • 良いDPF not damaged
  • 良いno leakage
  • 良いno surge
  • 良いstarts and runs out good - power is good
  • 良いno leakage or damage found
  • いいえ
  • いいえ
  • はいdated 2015
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • ELC
  • Cat C7.1
  • Normal
  • Black
クーリング・システム
  • 良いno leakage or damage
  • 良い
  • 良いhydraulic - dry
  • 良いno leaks or damage
  • 良いno leakage or damage
  • 良いdry
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良いpower is good -- has jump start terminal
  • 良いworking
  • 良いall working -- rear LED
  • 良いno drag
  • 良いno damage observed
  • はい
  • はいwith bottle
トランスミッション
  • 良いno damage - has bottom guard
  • 良いdry
  • 良いno damage found
  • 良いno leakage
  • 良いauto shift working - no slippage
  • 良いdry - no leaks
  • 良いno leakage
  • 良いworking
  • 良いstall is good
  • 良い4 speed
  • 良い4 speed
  • 良いno noise
  • いいえ
  • いいえ
ステアリング
  • 良いno looseness
  • 良いdry
  • 良いno leaks or damage
  • 良いno leaks or noise
  • 良いdry
  • 良いnot loose
  • 良いnot loose
  • 良いno leaks
ブレーキ
  • 良いholding pressure
  • 良い
  • 良いnot sticking
  • 良いdry
  • 良いdry - no noise
  • 良いnot leaking
  • 良いholds machine
  • 良い
  • 良いwet
  • はい
  • いいえ
  • 3rd
油圧システム
  • 良いworking
  • 良いworking
  • 良い2 lever controls
  • 良いworking condition
  • 良いdry
  • 良いpower and speed good
  • 良いdry
  • 良いno leaks or damage
  • 良いdry
  • いいえ
  • No aux hydraulics.
アタッチメント/ワーク・ツール
  • Pfreundt scale -- unknown if goes with machine **
バケット
  • 良いNo denting or odd wear
  • 良いnot loose
  • 良いno denting
  • 良い80% unturned BOE
  • 良いno damage or weld repairs
  • 良いno noise - not loose
  • 良いFusion coupler
  • 4.20 cu yd GP Performance series
  • Backside of bucket and coupler rusted with paint peeling / bubbling.
ファイナル・ドライブ
  • 良いno noise or vibration
  • 良いno leakage or damage
  • 良い
  • 良いno leakage or damage
  • 良いnot loose
  • 普通no damage - needs repaintd
  • いいえ
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Inspected 5/26/17
タイヤ
  • いいえ
  • 90
  • Front LH tire is scuffed with cuts. No deep cutting found - no repairs needed.
  • 23.5 R 25 L3
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントYokohama4490いいえいいえはい
左リアYokohama4190いいえいいえいいえ
右フロントYokohama4290いいえいいえいいえ
右リアYokohama4390いいえいいえいいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ALTORFER INC.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Chase Lang
電話:+1 319 365 0551 ext 2210
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で