Caterpillar 950H

Caterpillar 950H

Prezzo
70.761 USD
Anno
2011
Ore di utilizzo
8384 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 950H
CategoriaPale gommate
Numero di serieM1G02835
N. stockFM01855
Numero di catalogoCU4352855
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo8384 h
PaeseBrasile
Ubicazione della macchinaSumaré
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 70.761
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • benna
  • riduttori finali
  • condizioni generali
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • SufficienteCOM FERRUGEM
  • SufficienteARRANHADO COM AVARIAS
  • SufficientePEQUENO AMASSADO NA CAIXA DE BATERIA
  • ScarsoARRANHADOS (NECESSARIO A TROCA)
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoDIANTEIRO E TRASEIRO FALTANDO
  • Buono
  • SufficienteFALTA PARAFUSO DE FIXAÇÃO
  • ScarsoEMPENADO BATIDO
  • ScarsoAMASSADA GRADE - CAPO TRINCADO
  • ScarsoPINTURA QUEIMADA (ESTADO BEM RUIM)
  • Buono
  • Scarso
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoESCADA DIREITA AMASSADA
elementi per la sicurezza
  • ScarsoFALTA VIDRO RETROVISOR LD
  • ScarsoCAPA DE PROTEÇÃO ROMPIDA
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoTRAVA DA PORTA DIREITA IRREGULAR
  • Buono
  • ScarsoFALTA ESPELHO RETROVISOR LE
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoSUSPENSAO A AR DO BANCO DO OPERADOR INOPERANTE
  • Buono
motore
  • ScarsoFILTROS SATURADOS
  • Buono
  • Buono
  • No
  • 118L/M
  • No
  • No
  • JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS
  • No
  • VERMELHO
circuito di raffreddamento
  • ScarsoLAVAR COLMEIAS
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • NA PRENSAGEM DA MANGUEIRA DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • NoMANGUEIRINHA ROMPIDA
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFALTA PROTETOR INFERIOR - VAZA NA PRENSAGEM DA MANGUEIRA DO TROCADOR DE CALOR
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteGAXETA DA HASTE REPARO TRINCADA
  • No
accessori/attrezzature
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
benna
  • ScarsoSOLDAS TRINCADAS
  • ScarsoABAS SUPERIORES AMASSADAS
  • ScarsoGASTAS E TRINCADAS
  • ScarsoGASTOS COM FOLGAS
  • SufficienteNAO SAO CAT - DENTES SOLDADOS
riduttori finali
  • SufficienteCOM PONTOS RALADOS NOS AROS
condizioni generali
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • No
  • No
  • No
pneumatici
  • PNEUS TRASEIROS GARRAS 100% OK, DIANTEIROS GASTOS 50%
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistro
Posteriore sinistroNoNo
Anteriore destroNoNo
Posteriore destro
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
SOTREQ S.A.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Felipe Luiz Ongaro 3700443
Brasile
Telefono:+55 800 084 8585
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente