Caterpillar 950GII

Caterpillar 950GII

Preço
75 000 USD
Ano
2005
Horas de utilização
11828 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 950GII
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieBAA01006
N°. de ref. de armazémBAA1006
Número de catálogoCU4391536
Ano de fabrico2005
Horas de utilização11828 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEnroute, MI
Preço
Preço sem IVA75 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ILUMINAÇÃOLIGHTING
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
DESLOCAMENTO AUTOMÁTICOAUTO SHIFT
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
CAÇAMBABUCKET
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • caçamba
  • comandos finais
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • montagens de eixo
  • condições gerais
  • pneus
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularOuter edge of front fenders dented
  • Bom
  • Bom
  • Regularhas been painted, paint chips on coupler and bucket, light surface rust in areas, scale rust on cab doors
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • BomAll cab glass and mirrors in place (no chips and or cracks)
  • BomWorking
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomAll gauges working
  • BomAll cab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Bom
  • BomWorking
  • BomWorking reads 11828hrs.
  • Bom
  • BomAir ride seat suspension, operates good, lower seat cushion and armrest worn
  • Bom
  • Bom
  • BomBoth wipers working
  • SimWorking
  • SimIn place
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomStarts and runs good
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • SimCoolant level a bit low
  • Não
  • Não
  • SimValve cover gasket leaking down side of engine, side tapped covers leaking
  • Não
  • Red,
  • Powered by 180hp caterpillar 3126. 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomHydraulic drive
  • Bom
  • RegularCoolant leak in lower center radiator area
  • SimLeak at lower radiator
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • RegularRight upper flood not working
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Signal/warning lights not working
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • BomShifted good through speeds, auto shift working
  • Bom
  • BomPower train temp gauge working
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • 4-speed transmission
esterço
  • BomNo movement seen in center pin area
  • RegularSeepage at top of HMU
  • Bom
  • Bom
  • BomDirt collection at right steering cylinder (possible grease) rod is dry
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomOperates good
  • Bom
  • RegularBrake pump cycles constantly, possible pump or accumulators
  • BomWet inboard
  • Sim
  • Service and parking brake working good
hidráulica
  • BomRide control working good, operates in manual and auto positions
  • BomBoth kickouts working
  • BomDry
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomBoth dry
  • BomOperates good cycle times are good
  • Bom
  • Bom
  • Não
anexos/ferramentas de trabalho
  • Bom
  • 72in wide adjustable forks, 8ft wide carriage
caçamba
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomIn good condition and has a flip left
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • 9’7ft wide bucket
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Pinion and when seals are dry
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Runs and operates good
  • Tight machine
  • Well maintained
  • 22,401 miles
montagens de eixo
  • Bom
  • Bom
  • Bom
condições gerais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
pneus
  • Left rear sidewalk has been repaired
  • 23.5-R25
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaDouble coin (REM2)2360NãoNãoSim
Parte traseira esquerdaBridgestone (V-Steel)2875NãoNãoSim
Parte frontal direitaDouble coin (REM2)2260NãoNãoSim
Traseira direitaDouble coin (REM2)1740NãoSimNão
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefone:+1 8669941408
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone