Caterpillar 950GC

Caterpillar 950GC

Prezzo
105.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
6693 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 950GC
CategoriaPale gommate
Numero di serieM5K00283
N. stockCH011320
Numero di catalogoCU4335553
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo6693 h
PaeseCile
Ubicazione della macchinaSantiago
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 105.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniAIR INLET PRE-CLEANER TURBINE
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
AXLES, OPEN/OPEN
BATTERIES, STANDARD
BUCKET-GP, 114" 3.75 YD3
COOLER FAN, DEMAND, REVERSING
COUNTERWEIGHT, STD
FAN DRIVE STANDARD
FENDER, EXTENSIONS, STEEL
GREASE FITTINGS, STANDARD
HYDRAULICS, 2V, W/O RIDE CTRL
JOYSTICK , 2V
LANE 2 ORDER
LINKAGE, STANDARD
NO TOOLBOX
PACKAGE, COOLING HIGH AMBIENT
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RADIO INSTALLATION
REGIONAL PKG, STD
ROADING LIGHTS (RHS TRAFFIC)
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, 3", AUTO-ANTI-CINCH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STEERING SYSTEM, STANDARD
SUN VISOR, REAR
SUSPENSION SEAT, AIR
TIRES,23.5R25 ** TB516 TR L3
WINDOWS, STANDARD
WORKING LIGHTS, HALOGEN
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FINNING CHILE S.A.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Isabel Corvalan Ortuzar
Cile
Telefono:+56 9 79582559
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente