Caterpillar 950G

Caterpillar 950G

Cena
89 300 USD
Rok
1998
Przebieg, godzin
5312 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 950G
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabryczny3JW00772
Numer kataloguCU4348367
Rok produkcji1998
Godzin5312 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaNovi, MI
Wycena
Cena bez VAT89 300 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
EROPSEROPS
OświetlenieLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
PRZECIWWAGACOUNTERWEIGHT
ZŁĄCZE, SZYBKIECOUPLER, QUICK
WIDŁYFORKS
AUTO ZMIANAAUTO SHIFT
Dodatkowe informacjeAM FM RADIO
AUTO SHIFT
COUNTERWEIGHT
COUPLER, QUICK
EROPS
FORKS
LIGHTING
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • osprzęt / narzędzia robocze
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • zestawy osi
  • stan ogólny
  • opony
ogólny wygląd
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRIGHT FRONT FENDER CRACKED AT OUTER EDGES
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLIGHT FADED, SOME PAINT CHIPS ON LOWER MACHINE AND INNER RIMS
  • Dobry
  • DobrySTRAIGHT
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
elementy zabezpieczające
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWORKING
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NieNOT WORKING
  • Tak
  • Tak
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryALL GAUGES WORKING
  • NiezłyREAR CAB WINDOW CRACKED (FLAT GLASS), NOT EQUIPPED WITH OUTER MIRRORS
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWORKING READS 5313HRS
  • DobryRETRACTABLE STYLE BELT
  • DobryAIR RIDE SEAT SUSPENSION
  • Dobry
  • DobryBOTH WIPERS WORKING
  • Nie
  • Tak
silnik
  • DobryBELTS RECENTLY REPLACED
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySTARTS AND RUNS GOOD
  • Dobry
  • Dobry
  • NieSLIGHT
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • NieSEEPAGE STARTING AT OIL COOLER
  • Nie
  • POWERED BY CATERPILLAR 3126 MECHANICAL
  • WARNING LIGHT GOES OUT WHEN STARTED
  • NORMAL
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryHYDRAULIC DRIVE
  • Niezły
  • DobrySEEPAGE AT HOSE BETWEEN WATER PUMP AND THERMOSTAT HOUSING
  • NiezłyFINS DIRTY NEEDS CLEANING
  • Nie
  • Nie
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryALL FLOOD, SIGNAL AND WARNING LIGHTS GOOD
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
skrzynia biegów
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySHIFTED GOOD THROUGH SPEEDS AUTO SHIFT WORKING
  • Dobry
  • DobryPOWER TRAIN TEMP GAUGE WORKING
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • TakSEEPAGE FROM TOP CASE AREA
  • Nie
układ kierowniczy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLEFT LEAKING, RIGHT SEEPING FROM PACKING
  • Dobry
  • ZłyTILT COLUMN DOES NOT LOCK INTO POSITION
  • Dobry
hamulec
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyNOT WORKING, CABLE SEIZED
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryWET INBOARD
  • Nie
hydraulika
  • NiezłyLEFT KICK-OUT WORKING, BUCKET KICK-OUT NOT WORKING
  • DobryDRY
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryBOTH DRY
  • DobryHYDRAULIC FUNCTIONS, WORKS GOOD
  • Dobry
  • Dobry
osprzęt / narzędzia robocze
  • Tak
  • SNOW BOX
łyżka
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLOWER SIDES STARTING TO SHOW WEAR
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • DobryHYDRAULIC OPERATED HORIZONTAL PIN LOCK COUPLER
  • 9,7FT WIDE BUCKET
  • 9’7FT WIDE
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • RUNS AND OPERATES GOOD
  • TIGHT MACHINE
zestawy osi
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
stan ogólny
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
opony
  • Nie
  • LEFT REAR WAS LOW
  • 23.5-R25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódBridgestone (V-steel)2150NieNieNie
Strona lewa, tyłBridgestone (V-steel)2455NieNieNie
Strona prawa, przódBridgestone (V-steel)1845NieNieNie
Strona prawa, tyłBridgestone (V-steel)2455NieNieNie
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon