Caterpillar 950

Caterpillar 950

Preis
20.000 USD
Baujahr
1971
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 950
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.81J04105
GerätenummerEQN077407
KatalognummerCU4279023
Baujahr1971
LandUSA
Maschinen StandortDoniphan, NE
Preisangabe
Preis ohne MwSt.20.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
GEGENGEWICHTCOUNTERWEIGHT
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Zusätzliche Informationen950 81J04105
INSTRUCTIONS, ENGLISH
STEER, COMAND
STANDARD DIFFERENTIAL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtBoth front fenders are bent
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenPaint is in decent shape for the age of the machine
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • JaMachine needs washed and cleaned
  • NeinNo samples taken at this time
sicherheitsvorkehrungen
  • SchlechtHorn does not work
  • NeinBackup alarm does not work
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFront center windshield is broke
  • Gut
  • SchlechtCannot read the meter
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtSeat cushions and arm rests are torn
  • Gut
  • AngemessenFront center windshield is broke
  • Gut
  • JaBackup alarm does not work
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • JaThe engine has several oil leaks, governor, front cover, valve cover and oil filter base
  • Nein
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenRight steering cylinder is leaking
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtDry - brakes do not work
  • Ja
  • JaThere are several leaks in the articulation
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenBoth lift cylinders are leaking
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtThe right tilt cylinder is leaking and the left tilt cylinder barrel has been welded
  • Ja
schaufel/löffel
  • SchlechtAll the tilt pins, arm pins and bushings have a lot of play
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutThe rims have had the centers cut out and moved to offset the rims 5 1/2 inches
  • Nein
reifen
  • 17.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneSamson30NeinNeinJa
Links hintenSamson29NeinNein
Rechts vorneSamson30NeinNeinNein
Rechts hintenSamson30NeinNeinJa
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Rory Whaley
Telefon:+1 402 402 7408103
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch