Caterpillar 938M

Caterpillar 938M

Prix
195 000 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
5621 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 938M
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationJ3R03153
N° de stock1170492
Numéro de catalogueCU4396973
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation5621 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementEloy, AZ
Prix
Prix (hors TVA)195 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
FLÈCHE TOUS-TRAVAUXBOOM, GP
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
TRANSMISSION AUTOMATIQUEAUTO SHIFT
DIFFÉRENTIEL STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • godet
  • réducteurs
  • ensemble d'essieux
  • état général
  • pneus
aspect général
  • OuiEngine, transmission and hydraulic
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • BienVent temperature 46°. Ambient temperature 75°
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienVent temperature 95°. Ambient temperature 74°
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • 00%
  • 70%
  • Bien11/16
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWindshield washer not working
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • All
  • Bien
  • BienWet
  • Oui
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • OuiSee notes
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • 3.8 yd. 107”
  • 170400525
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
ensemble d'essieux
  • Bien
  • Bien
  • Bien
état général
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 20.5R25. TL 385
  • Non
  • 99
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheTriangle8899NonNonNon
Arrière gaucheTriangle8899NonNonNon
Avant droitTriangle8899NonNonNon
Arrière droitTriangle8899NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Canada
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone