キャタピラー 938K

キャタピラー 938K

価格
161,651 USD
製造年
2015
使用時間数
1605 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 938K
機械カテゴリーホイールローダー
メーカー/ シリアルナンバーHFW00824
ユニット番号UM9743
カタログ番号CU4369929
製造年2015
使用時間数1605 h
オーストラリア連邦
所在地South Guildford, WA
価格
税別価格$161,651
税金 (10%)$16,165
税込み価格$177,816
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
消火器FIRE EXTINGUISHER
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
カウンタウエイトCOUNTERWEIGHT
ディファレンシャル、標準DIFFERENTIAL, STANDARD
照明システムLIGHTING SYSTEM
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
その他情報Warranty: Cat Certified 6mths / 1500 PT&Hyd

* BATTERY & STARTER ISOLATOR
* UHF RADIO
*STANDARD STEERING, HMU
TINTED WINDOWS
20.5-25 TITAN TIRES
2 X EMERGENCY STOP
20.5R25 TIRES
3.5CU/M GP BUCKET WITH BOLT-ON CUTTING EDGES
CANVAS SEAT COVER
WHEEL CHOCKS WITH HOLDERS
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WESTRAC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Neil Crispin
Western Australia, オーストラリア連邦
電話:+61 08 93779444 ext 9601
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で