Caterpillar 938K

Caterpillar 938K

Prix
91 500 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
8995 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 938K
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationSWL01231
N° de stock462030
Numéro de catalogueCU4402383
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation8995 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAurora, CO
Prix
Prix (hors TVA)91 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
FLÈCHE TOUS-TRAVAUXBOOM, GP
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
TRANSMISSION AUTOMATIQUEAUTO SHIFT
ÉCLAIRAGELIGHTING SYSTEM
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
Autres informationsTIER 4 INTERIM
RADIO, CD PLAYER
PRODUCT LINK, SATELLITE-PL321
PREP PACK, UNITED STATES
CUTTING EDGES,BOLT-ON
HIGH ALTITUDE COLD START
C6.6 ENGINE
CAB, DELUXE
0P0800 / 8994 / 11/08/18
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
BUCKET-GP, 3.4 CYD,PO NO BOCE IN
AS IS / AS RECEIVED
TIRES, 550/65R25 @85%
COUNTERWEIGHT 1400KG,HEAVY,6PC
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
2013 CATERPILLAR 938K LOADER
FENDER, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
ENVIRONMENT, STANDARD
SEAT, DELUXE
STEERING, STANDARD
TOOLBOX GROUP
EROPS / ALARM BACK-UP
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • godet
  • réducteurs
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • état général
  • pneus
aspect général
  • BienClosed cab
  • Bien
  • MédiocreBoth sides bent
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreFender on right side rear cracked
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreSteps bent
  • Oui
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreNot working
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreNov 12
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreNot working at all
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreHole in seat
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
moteur
  • MédiocreDirty
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreBlow by filter seeping oil
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Orange
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHYD. Driven
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
direction
  • Assez bienLittle play not bad
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienWet
  • Oui
  • Non
  • All gears
hydraulique
  • BienRide control
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • HYD. Lines run to front bucket for quick coupler
accessoires/outils de travail
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreDry no grease , coming out
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • 3.5 yds
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Unit in operating condition , left step bent, light broken out in counter weight, battery boxes bent, plastics on right side cracked
état général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
pneus
  • Non
  • 550/65R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheMichelin3685NonNonNon
Arrière gaucheMichelin3784NonNonNon
Avant droitMichelin3685NonNonNon
Arrière droitMichelin3483NonNonNon
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone