Caterpillar 938K

Caterpillar 938K

Preço
85 000 USD
Ano
2012
Horas de utilização
10473 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 938K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieSWL00403
Número de catálogoCU4388271
Ano de fabrico2012
Horas de utilização10473 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEnroute, MI
Preço
Preço sem IVA85 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
ILUMINAÇÃOLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
FORQUILHASFORKS
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
DESLOCAMENTO AUTOMÁTICOAUTO SHIFT
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • caçamba
  • comandos finais
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • montagens de eixo
  • condições gerais
  • pneus
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomHAS BEEN TOUCHED UP IN AREAS
  • Bom
  • BomSTRAIGHT
  • Bom
  • RegularLADDER BENT SLIGHT
  • Não
itens de segurança
  • Bom
  • BomLEFT OUTER MIRROR GLASS CRACKED
  • BomWORKING
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • SimWORKING
  • SimSERVICE AND PARKING BRAKE WORKING
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomEMS WARNING LIGHTS WORKING
  • Bom
  • Bom
  • BomALL GAUGES WORKING
  • BomALL CAB GLASS IN PLACE, LEFT MIRROR CRACKED, EQUIPPED WITH HEATED POWER MIRRORS
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomRETRACTABLE BELT
  • RegularEDGE OF LOWER CUSHION TORN
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • EQUIPPED WITH AM/FM RADIO, BACK UP ALARM
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red and clean
  • POWERED BY CAT C6.6 6- CYL TURBO DIESEL
  • OPERATES IN NORMAL RANGE
  • NORMAL
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • BomHYDRAULIC DRIVE
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • BomALL FLOOD, SIGNAL AND WARNING LIGHTS WORKING
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • BomSHIFTED GOOF THROUGH ALL SPEEDS, AUTO SHIFT WORKING, SPINS TIRES IN A PILE IN 1ST
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
esterço
  • BomNO MOVEMENT SEEN IN CENTER PIN AREA
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomWET INBOARD
  • Sim
hidráulica
  • BomRIDE CONTROL WORKING
  • BomBOTH KICKOUTS WORKING
  • Bom
  • BomPILOT OPERATED SINGLE STICK CONTROLS
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomOPERATES GOOD, CYCLE TIMES ARE GOOD
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Sim72" ADJUSTABLE FORKS W/8FT CARRIAGE
caçamba
  • RegularHEEL END OF WEAR PADS WORN
  • RegularINNER FLOOR SHOWS SOME WEAR AND DENTING
  • Bom
  • Bom
  • RegularHAS BEEN FLIPPED
  • Bom
  • RegularMOUNTING P/B AT COUPLER SHOW SOME WEAR
  • BomHYDRAULIC OPERATED FUSION TYPE COUPLER, OPERATES GOOD
  • 3.8yd
  • 9ft WIDE
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • RUNS AND OPERATES GOOD
montagens de eixo
  • Bom
  • Bom
  • Bom
condições gerais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
pneus
  • Não
  • 20.5-R25
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaBridgestone (V-steel)2560NãoNãoNão
Parte traseira esquerdaBridgestone (V-steel)2150NãoSimNão
Parte frontal direitaBridgestone (V-steel)2360NãoNãoNão
Traseira direitaBridgestone (V-steel)2360NãoNãoNão
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefone:+1 8669941408
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone