Caterpillar 938K

Caterpillar 938K

Precio
181,000 USD
Año
2015
Horas de uso
1998 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 938K
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieSWL03562
Numéro D'unidadSWL3562
Numero de catálogoCU2405863
Año de fabricación2015
Horas de uso1998 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCasper, WY
Precio
Precio sin IVAUS$ 181,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más informaciónRADIO, CD, DELUXE
WARNING, BEACON, LED STROBE
LIGHTS, AUX, HALOGEN / HALOGEN
CAMERA, REAR VIEW
STEERING, STANDARD
QUICK COUPLER, FUSION
SEAT, PREMIUM
CAB, DELUXE
TOOLBOX GROUP
COUNTERWEIGHT 1400KG,HEAVY,6PC
PREP PACK, UNITED STATES
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
TIRES, 20.5R25 BS VJT * L3
ENVIRONMENT, STANDARD
WEATHER, COLD START 120V
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
FENDER, STANDARD
BUCKET 107.4" 3.5YD3
ENGINE - AR
FORK, 72" CONSTRUCTION
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WYOMING MACHINERYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales
Teléfono:+1 307 472 1000
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono