Caterpillar 938K

Caterpillar 938K

Preço
96 174 USD
Ano
2016
Horas de utilização
8045 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 938K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieW8K00294
Número de catálogoCU4411688
Ano de fabrico2016
Horas de utilização8045 h
PaísBrasil
Localização da máquinaContagem- Mg
Preço
Preço sem IVA96 174 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
EXTINTOR DE INCÊNDIOFIRE EXTINGUISHER
CONTRAPESOCOUNTERWEIGHT
DIFERENCIAL, PADRÃODIFFERENTIAL, STANDARD
DIREÇÃO, STICSTEER, S.T.I.C.
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
CAÇAMBABUCKET
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • caçamba
  • comandos finais
  • montagens de eixo
  • condições gerais
  • conversor de torque
  • pneus
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularPara-Lamas dianteiros com avarias e trincas
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruim
  • Sim
  • Não
itens de segurança
  • Bom
  • RegularVidro frontal (Para-brisa frontal) trincado
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularVidro frontal trincado
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularReservatório dos limpadores furado
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
motor
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
  • SimEscada de acesso a cabine do
  • Não
  • Não
  • Não
  • Vermelha
  • 45003804
  • 45003804
  • Na reserva
  • 8.045
  • 60 PSI
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Não
  • 2M501544
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
hidráulica
  • RegularCaçamba com avarias.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
caçamba
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
montagens de eixo
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • NãoNão possui
  • NãoNão possui
  • Não
  • NãoNão possui
  • NãoNão possui
condições gerais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
conversor de torque
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • 2M501544
pneus
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaNãoSim
Parte traseira esquerdaNãoSim
Parte frontal direitaNãoSim
Traseira direitaNãoSim
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
SOTREQ S.A.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Felipe Luiz Ongaro 3700443
Brasil
Telefone:+55 800 084 8585
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone