Caterpillar 930K

Caterpillar 930K

Preço
106 689 USD
Ano
2014
Horas de utilização
4751 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 930K
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieRHN02838
N°. de ref. de armazémRHN02838
Número de catálogoCU4368562
Ano de fabrico2014
Horas de utilização4751 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaBöblingen
Preço
Preço sem IVA106 689 $
IVA (19%)20 271 $
Preço com IVA126 960 $
Features
Outras informaçőesOPERATING WEIGHT: 13.8 T
ENGINEPOWER: 162 HP
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 70 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 70 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Michael Kallies
Alemanha
Telefone:+49 7031 640514
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone