Caterpillar 930K

Caterpillar 930K

Prix
147 400 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
3776 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 930K
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationRHN03585
N° de stock14V03598
Numéro de catalogueCU4305492
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation3776 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWilliston, ND
Prix
Prix (hors TVA)147 400 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsANTIFREEZE, -52C (-62F)
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
COUNTERWEIGHT, HEAVY
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENG SN C8N25320
ENGINE - AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, EXTENDED COVER
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
INLAND FREIGHT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN / HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKING, PHYTO-SANITARY WOOD
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, SATELLITE-PL321
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, CD, DELUXE
SEAT, PREMIUM
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX GROUP
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, COLD START 120V
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Gibbs
Téléphone:+1 406 656 0202 ext 235
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone