Caterpillar 930K

Caterpillar 930K

Preţ
132.400 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
3092 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 930K
Grup de produseIncarcator pe pneuri
Numar de producereRHN01005
Numar de stoc internUP08642
Număr de catalogCU4395893
An de fabricație2012
Ore de utilizare3092 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWaycross, GA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA132.400 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BLOCARE/DEBLOCARE DIFERENŢIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
SISTEM ANTIFURTANTI-THEFT SYSTEM
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Stingător incendiiFIRE EXTINGUISHER
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
BRAŢ, UZ GENERALBOOM, GP
ContragreutateCOUNTERWEIGHT
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
AntitangajRIDE CONTROL
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
DIFERENŢIAL, STANDARDDIFFERENTIAL, STANDARD
SISTEM ILUMINARELIGHTING SYSTEM
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CupăBUCKET
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Ridicare standardSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţii3.0 CYD BKT
3V
DCA1
FUSION COUPLER
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • cupă
  • ansamble punţi
  • stare generală
  • convertizor cuplu
  • anvelope
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Nu
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • 3/4
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • C8n04946
  • 3/4
  • 2975
  • Normal
  • Light
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • 2975
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
transmisie
  • N/a
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Nu
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
ataşamente/unelte de lucru
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Link is bent 3336636
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Da
  • 170903385
  • 99.7 inch
ansamble punţi
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • 3409906
  • 3409908
stare generală
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
convertizor cuplu
  • N/a
anvelope
  • Nu
  • 20.5r25
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăBridgestone70NuNuNu
Stânga spateBridgestone70NuNuNu
Dreapta faţăBridgestone70NuNuNu
Dreapta spateBridgestone70NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefon:+1 770 941 2300
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon