Caterpillar 930K

Caterpillar 930K

Preis
113.000 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
6220 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 930K
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.RHN01665
GerätenummerEQN090516
KatalognummerCU4370361
Baujahr2013
Std6220 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortNorth Platte, NE
Preisangabe
Preis ohne MwSt.113.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
Zusätzliche InformationenKIT CAMERA REAR VIEW
KIT SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS AUX HALOGEN / HALOGEN
PACK DOMESTIC TRUCK
PREP PACK UNITED STATES
QUICK COUPLER
RADIO CD PLAYER
SEAT DELUXE
STEERING STANDARD
TIRES 20.5R25 XHA2 L3 MI
TOOLBOX GROUP
TRANSPORT GROUP
WARNING BEACON LED STROBE
WEATHER COLD START 120V
930K
BUCKET GP 3.5 CYD S/N 120900458
CAB DELUXE
COUNTERWEIGHT 930KG HEAVY 4PCS
DIFFERENTIAL LIMITED SLIP REAR
ENVIRONMENT MEDIUM DEBRIS
FENDERS STANDARD
GA905 S/N 22482
HYD 3V COUPLER READY HIGH LIFT
INLAND FREIGHT
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutA few minor scratches and scuffs
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenThe left cab ladder has some some minor bending present
  • JaDirt, hay, and distiller grain
  • NeinNo samples taken at this time
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • JaROPS certificate - ISO:3471-2008. FOPS certificate - ISO: 3449-2005 Level II
  • Ja
  • JaAll decals are printed in English
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenThe seat belt is in decent condition but has passed the five year OSHA usability date. The seat belt was manufactured in January 2013
  • AngemessenThe air seat suspension deflates within a short amount of time
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • JaThe parts manual is in CD form
  • Ja
  • JaROPS certificate: ISO - 3471-2008 / FOPS certificate - ISO - 3449-2005 Level II
  • Ja
motor
  • AngemessenNormal use
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • JaThe engine conforms to 2012 US and California emission standards
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • The engine is equipped with a non Caterpillar oil filter
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Antifreeze color - Red ELC
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • GutThe left front upper most inner work lamp is inoperable. The tail lights and rear turn signals are broke out. The left rear upper work lamp is inoperable
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Universal Joints - Good
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutWet - internal disc brakes
  • Ja
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • The machine is equipped wit a Grab-Tec grapple, model GA905 which is in overall good condition - serial number - 22482
schaufel/löffel
  • AngemessenThe rear bucket skid shoes are wearing thin
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenThe BOCE is worn an estimated 20%
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • 3.4 CYD - serial number - 120900458
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
reifen
  • 20.5-25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneMichelin XHA2 - s/n - FTP2490A0A1434NeinNeinNein
Links hintenMichelin - s/n - VTP1285A7A1844NeinNeinNein
Rechts vorneMichelin XHA2 - s/n - VTP2188A2A1229NeinNeinNein
Rechts hintenMichelin XHA2 - s/n - VTP0334A6A1844NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Rory Whaley
Telefon:+1 402 402 7408103
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch