Caterpillar 930G

Caterpillar 930G

Prix
66 850 USD
Année
2006
Heures d'utilisation
6321 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 930G
CatégorieChargeuse sur pneus
Numéro de fabricationTWR02441
N° de stock121301
Numéro de catalogueCU4370418
Année De Fabrication2006
Heures d'utilisation6321 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSC
Prix
Prix (hors TVA)66 850 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CONTREPOIDSCOUNTERWEIGHT
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
TRANSMISSION AUTOMATIQUEAUTO SHIFT
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • godet
  • état général
  • pneus
aspect général
  • Assez biensmall dents
  • Assez biensome chipping and scarring, left side counterweight bent
  • Bienbattery box covers missing bolts
  • Médiocre
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Médiocreboth engine doors are damaged, rt. side engine door missing latch assembly.
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienleft side grab iron bent
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bienbowl hazed
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Médiocre
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienmissing right side door hold back latch assembly
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bienhas product link
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • 50%
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocrefuel leaking badly at injection pump
  • Assez bienmachine will only throttle up to 1200 rpm
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Ouino coolant
  • Non
  • Non
  • there are not any low oil pressure warnings present
circuit de refroidissement
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
direction
  • Assez bienmissing center cap
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Replaced bucket lock system, new arms, cylinder, and pins.
état général
  • Bien
  • Bien
  • Oui
pneus
  • 42
  • Michelin tires
  • 20.5-25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gauche1630
Arrière gauche2250
Avant droit2140
Arrière droit2450
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BLANCHARD MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
USED EQUIPMENT TEAM
Téléphone:+1 8034658080
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone